Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6225214 / Т-образная секция 60 FS

Т-образная секция VS FS

Артикул, номер 6213758 | EAN 4012196151035

6213758 / LT 640 VS FS
400 mm
1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная Т-образная секция для кабельных лотков лестничного типа с перекладинами VS с высотой боковой стенки 60 мм.
Другие варианты ширины по запросу.

Соединители заказываются отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Размеры

Высота 60 mm
Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль неперфорированный
Материал Сталь
Модель Отвод симметричный
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x400
Размер B 400 mm
Размер R 490 mm
Толщина борта 1,5 mm
Ширина 400 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина борта Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LT 640 VS FS 400 mm 1,5 mm 6213758
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LT 640 VS FS / 6213758 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LT 640 VS FS / 6213758 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LT 640 VS FS / 6213758 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LT 640 VS FS / 6213758 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LT 640 VS FS / 6213758 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, cable ladder systems , 6.39MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

LT 640 VS FS / 6213758
Загрузить