Т-образное/крестовое соединение 60 A2

Артикул, номер 6042318 | EAN 4012197337858

цвета нержавеющей стали
Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение для создания горизонтального или крестообразного ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 60 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Крепежный материал заказывается отдельно.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы на винтах/на зажимах
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции да
Размер 60x300
Рекомендованное количество винтов 22 St.
Серия продукции Серия MKS, Серия RKSM, Серия SKSM, Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 0,8 mm
Толщина материала пластины дна 0,8 mm
Цвет цвета нержавеющей стали
Ширина ответвления 300 mm

Размеры

Высота 60 mm
Размер B 300 mm
Ширина 300 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 4,4461 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,4461 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RAA 610 A2 100 mm цвета нержавеющей стали 6042311
1 Штук
RAA 615 A2 150 mm цвета нержавеющей стали 6042313
1 Штук
RAA 620 A2 200 mm цвета нержавеющей стали 6042315
1 Штук
RAA 630 A2 300 mm цвета нержавеющей стали 6042318
1 Штук
RAA 640 A2 400 mm цвета нержавеющей стали 6042319
1 Штук
RAA 650 A2 500 mm цвета нержавеющей стали 6042321
1 Штук
RAA 660 A2 600 mm цвета нержавеющей стали 6042341
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка Т-образного/крестового соединения A2 Крышка Т-образного/крестового соединения A2 RAAD 300 A2 6042457
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 DOP A2 6035998
1 Штук
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой A2 Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой A2 FRSB 6x12 A2 6406138
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RAA 630 A2 / 6042318 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RAA 630 A2 / 6042318 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RAA 630 A2 / 6042318 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RAA 630 A2 / 6042318 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RAA 630 A2 / 6042318 , 0.13MB , pdf

RAA 630 A2 / 6042318
Загрузить