Т-образное/крестовое соединение 60 FS

Артикул, номер 6225850 | EAN 4012196445387

Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение с приваренной перекладиной для монтажа на кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 60 мм.

Соединители заказываются отдельно, в соразмерном количестве.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль перфорированный
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x200
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Размер B 200 mm
Размер R 300 mm
Ширина 200 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 11,4705 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,4705 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LAA 620 R3 FS 200 mm 6225850
1 Штук
LAA 630 R3 FS 300 mm 6225852
1 Штук
LAA 640 R3 FS 400 mm 6225854
1 Штук
LAA 650 R3 FS 500 mm 6225856
1 Штук
LAA 660 R3 FS 600 mm 6225858
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель FS Продольный соединитель FS LVG 60 FS 6208840
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LAA 620 R3 FS / 6225850 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LAA 620 R3 FS / 6225850 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LAA 620 R3 FS / 6225850 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LAA 620 R3 FS / 6225850 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LAA 620 R3 FS / 6225850 , 0.12MB , pdf

LAA 620 R3 FS / 6225850
Загрузить