- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образное/крестовое соединение с приваренной перекладиной для монтажа на кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 60 мм.
Соединители заказываются отдельно, в соразмерном количестве.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний нет Конструкция перекладин Профиль перфорированный Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 60x500 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Размер B 500 mm Размер R 300 mm Ширина 500 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 13,4783 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 13,4783 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LAA 650 R3 FS / 6225856 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LAA 650 R3 FS / 6225856 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LAA 650 R3 FS / 6225856 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LAA 650 R3 FS / 6225856 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LAA 650 R3 FS / 6225856 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Продольный соединитель FS