Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6042123 / Т-образное/крестовое соединение 60 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
Детали для крепления заказывается отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 60x600 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Толщина материала пластины дна 1,5 mm Размеры
Высота 2 in Высота 60 mm Размер B 600 mm Размер R 150 mm Ширина 24 in Ширина 600 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RAA 660 FS / 7002432 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RAA 660 FS / 7002432 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RAA 660 FS / 7002432 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RAA 660 FS / 7002432 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf