Т-образное/крестовое соединение 60 FT

Артикул, номер 6042211 | EAN 4012197342364

Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение для создания горизонтального или крестообразного ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 60 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Крепежный материал заказывается отдельно.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • UKCA declaration of conformity
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы на винтах/на зажимах
Высота 60 mm
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции да
Размер 60x100
Размер B 100 mm
Рекомендованное количество винтов 10 St.
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 0,8 mm
Толщина материала пластины дна 0,8 mm
Цвет цинковый
Ширина 100 mm
Ширина ответвления 100 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RAA 610 FT 100 mm 6042211
1 Штук
RAA 615 FT 150 mm 6042213
1 Штук
RAA 620 FT 200 mm 6042215
1 Штук
RAA 630 FT 300 mm 6042217
1 Штук
RAA 640 FT 400 mm 6042219
1 Штук
RAA 650 FT 500 mm 6042221
1 Штук
RAA 660 FT 600 mm 6042223
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка Т-образного/крестового соединения DD Крышка Т-образного/крестового соединения DD RAAD 100 DD 6042431
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 DOP A2 6035998
1 Штук
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RAA 610 FT / 6042211 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RAA 610 FT / 6042211 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RAA 610 FT / 6042211 , 0.14MB , pdf
REACH Декларация соответствия RAA 610 FT / 6042211 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RAA 610 FT / 6042211 , 0.13MB , pdf

Загрузить
Инструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.60MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RAA 610 FT / 6042211
Загрузить