Т-образное/крестовое соединение 60 FT

Артикул, номер 6042223 | EAN 4012197342548

Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение для создания горизонтального или крестообразного ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 60 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Крепежный материал заказывается отдельно.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • UKCA declaration of conformity
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы на винтах/на зажимах
Высота 60 mm
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции да
Размер 60x600
Размер B 600 mm
Рекомендованное количество винтов 16 St.
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 1 mm
Толщина материала пластины дна 1 mm
Цвет цинковый
Ширина 600 mm
Ширина ответвления 600 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RAA 610 FT 100 mm 6042211
1 Штук
RAA 615 FT 150 mm 6042213
1 Штук
RAA 620 FT 200 mm 6042215
1 Штук
RAA 630 FT 300 mm 6042217
1 Штук
RAA 640 FT 400 mm 6042219
1 Штук
RAA 650 FT 500 mm 6042221
1 Штук
RAA 660 FT 600 mm 6042223
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка Т-образного/крестового соединения DD Крышка Т-образного/крестового соединения DD RAAD 600 DD 6042443
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 DOP A2 6035998
1 Штук
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RAA 660 FT / 6042223 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RAA 660 FT / 6042223 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RAA 660 FT / 6042223 , 0.14MB , pdf
REACH Декларация соответствия RAA 660 FT / 6042223 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RAA 660 FT / 6042223 , 0.13MB , pdf

Загрузить
Инструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.60MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RAA 660 FT / 6042223
Загрузить