Т-образное/крестовое соединение 85 FT

Артикул, номер 6042231 | EAN 4012197342579

цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение для создания горизонтального или крестообразного ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 85 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Крепежный материал заказывается отдельно.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы на винтах/на зажимах
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 85x100
Рекомендованное количество винтов 14 St.
Серия продукции Серия MKSM, Серия MKS, Серия SKSM, Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 0,8 mm
Толщина материала пластины дна 0,8 mm
Цвет цинковый
Ширина ответвления 100 mm

Размеры

Высота 85 mm
Размер B 100 mm
Ширина 100 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,4817 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,4817 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RAA 810 FT 100 mm цинковый 6042231
1 Штук
RAA 820 FT 200 mm цинковый 6042233
1 Штук
RAA 830 FT 300 mm цинковый 6042235
1 Штук
RAA 840 FT 400 mm цинковый 6042237
1 Штук
RAA 850 FT 500 mm цинковый 6042241
1 Штук
RAA 860 FT 600 mm цинковый 6042243
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка Т-образного/крестового соединения DD Крышка Т-образного/крестового соединения DD RAAD 100 DD 6042431
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 DOP A2 6035998
1 Штук
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RAA 810 FT / 6042231 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RAA 810 FT / 6042231 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RAA 810 FT / 6042231 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RAA 810 FT / 6042231 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RAA 810 FT / 6042231 , 0.13MB , pdf

RAA 810 FT / 6042231
Загрузить