Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6042111 / Т-образное/крестовое соединение 60 FS

Т-образное/крестовое соединение FS

Артикул, номер 6040403 | EAN 4012196379392

Описание продукта
Описание продукта
Соединение для горизонтального и вертикального использования. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.

В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции да
Размер 60x100
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина материала пластины дна 1 mm

Размеры

Высота 2 in
Высота 60 mm
Размер B 100 mm
Размер R 50 mm
Ширина 100 mm
Ширина 4 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RAA 610 FS 100 mm 6040403
1 Штук
RAA 615 FS 150 mm 6040411
1 Штук
RAA 620 FS 200 mm 6040438
1 Штук
RAA 630 FS 300 mm 6040446
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RAA 610 FS / 6040403 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RAA 610 FS / 6040403 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RAA 610 FS / 6040403 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RAA 610 FS / 6040403 , 0.12MB , pdf

RAA 610 FS / 6040403
Загрузить