Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6042113 / Т-образное/крестовое соединение 60 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.
В комплекте с соответствующими крепежными элементами.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Соединитель в комплекте Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции да Размер 60x150 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Толщина материала пластины дна 1 mm Размеры
Высота 2 in Высота 60 mm Размер B 150 mm Размер R 50 mm Ширина 150 mm Ширина 6 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RAA 615 FS / 6040411 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RAA 615 FS / 6040411 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RAA 615 FS / 6040411 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RAA 615 FS / 6040411 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf