- Описание продукта
-
Описание продуктаЛючок с откидной крышкой и фиксатором для лючка GES R2 для прямой установки в монтажной коробке MT R2 в помещениях.
В закрытом состоянии подходит для напольных покрытий с влажным типом уборки
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Zulassungen VDE Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 15.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н Защитная рамка напольного покрытия да Исполнение круглой формы Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля Коэффициент прочности IK10 Материал Литье из цинкового сплава под давлением Механизм открывания Фиксатор Монтажная глубина 85 mm Наружный диаметр 140 mm Нормы EN 50085-2-2 Поверхность хромированный Подходит для канала, прокладываемого под полом нет Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Подходит для полов с влажным типом уборки да С выемкой напольного покрытия нет Серия продукции GES R2 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP66 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Уборка пола влажный Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,5214 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5214 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GES R2 Cr / 7408856 , 0.21MB , pdfДекларация соответствия ЕС GES R2 Cr / 7408856 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GES R2 Cr / 7408856 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия GES R2 Cr / 7408856 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GES R2 Cr / 7408856 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES R2 , 0.19MB , pdfИнструкции по монтажу Long instructions, floor socket GES R2 , 0.83MB , pdf
Казахстан - Русский
Суппорт для телекоммуникационных модулей типа C
Монтажная коробка в комплекте с двойной розеткой
Монтажное основание для лючка GES R2