Откидная крышка с растровой задвижкой, никель

Артикул, номер 7408850 | EAN 4012196459278

влажный
Фиксатор
IP66
до 3.000 Н
Литье из цинкового сплава под давлением
Описание продукта
Описание продукта
Лючок с откидной крышкой и фиксатором для лючка GES R2 для прямой установки в монтажной коробке MT R2 в помещениях.

В закрытом состоянии подходит для напольных покрытий с влажным типом уборки
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Степень защиты IP 66
  • Код IK 10
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 15.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Защитная рамка напольного покрытия да
Исполнение круглой формы
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Коэффициент прочности IK10
Материал Литье из цинкового сплава под давлением
Механизм открывания Фиксатор
Монтажная глубина 85 mm
Наружный диаметр 140 mm
Нормы EN 50085-2-2
Поверхность Никелированный
Подходит для канала, прокладываемого под полом нет
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Подходит для полов с влажным типом уборки да
С выемкой напольного покрытия нет
Серия продукции GES R2
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP66
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Уборка пола влажный

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,5214 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5214 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Уборка пола Механизм открывания Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность Цвет Материал Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GES R2 KP влажный Фиксатор IP66 до 3.000 Н черный; RAL 9005 Литье из цинкового сплава под давлением 7408847
1 Штук
GES R2 Ni влажный Фиксатор IP66 до 3.000 Н - Литье из цинкового сплава под давлением 7408850
1 Штук
GES R2 CuZn влажный Фиксатор IP66 до 3.000 Н - Литье из цинкового сплава под давлением 7408852
1 Штук
GES R2 Cu влажный Фиксатор IP66 до 3.000 Н - Литье из цинкового сплава под давлением 7408854
1 Штук
GES R2 Cr влажный Фиксатор IP66 до 3.000 Н - Литье из цинкового сплава под давлением 7408856
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Суппорт для телекоммуникационных модулей типа C Суппорт для телекоммуникационных модулей типа C MP R2 2C 7408806
1 Штук
Монтажная коробка, двойная розетка с заземляющим контактом Монтажная коробка, двойная розетка с заземляющим контактом MT R2 V 7408832
1 Штук
Монтажное основание для лючка GES R2 Монтажное основание для лючка GES R2 UD GES R2 7428526
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GES R2 Ni / 7408850 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GES R2 Ni / 7408850 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GES R2 Ni / 7408850 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GES R2 Ni / 7408850 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GES R2 Ni / 7408850 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES R2 , 0.19MB , pdf

GES R2 Ni / 7408850
Загрузить