Указание: Этот товар снят с производства.

Торцевая заглушка для кабельного короба с внутренней высотой 105 мм

Артикул, номер 7215598 | EAN 4012195430551

серый
Описание продукта
Описание продукта
Торцевая заглушка для огнестойкого кабельного короба BSKH I90/E30

В комплекте с болтами и уплотнительной лентой.
  • Огнестойкий кабельный канал для подвесного потолочного монтажа, класс огнестойкости E30
  • Огнестойкий кабельный канал для подвесного потолочного монтажа, класс огнестойкости I90
  • Огнестойкий кабельный канал для подвесного настенного монтажа, класс огнестойкости I90
  • Огнестойкий кабельный канал для подвесного настенного монтажа, класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости I 90
  • Класс огнестойкости E30
Технические данные

Размеры

Высота 165 mm
Изолирующий материал Легкий стекловолоконный бетон
Исполнение Слева/справа
Класс огнестойкости I — кабельный канал 90
Класс огнестойкости Е — повышение живучести конструкции 30
Количество сторон, подвергаемых обработке пламенем 4
Материал Стекловолоконный легкий бетон
Оболочка без
Размер Н 165 mm
Размер 105x260
Размер B 320 mm
Размер A 30 mm
Размер L 30 mm
Цвет серый
Ширина 320 mm
Все виды

Все виды

Типы Размер B Размер Н Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BSKH-E090506 120 mm 110 mm серый 7215590
1 Штук
BSKH-E090511 170 mm 110 mm серый 7215592
1 Штук
BSKH-E090521 270 mm 110 mm серый 7215594
1 Штук
BSKH-E091016 220 mm 165 mm серый 7215596
1 Штук
BSKH-E091026 320 mm 165 mm серый 7215598
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BSKH-E091026 / 7215598 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.