Указание: Этот товар снят с производства.

Торцевая заглушка для кабельного короба с внутренней высотой 105 мм

Артикул, номер 7215278 | EAN 4012195430483

7215278 / BSK-E121026
380 mm
185 mm
серый
Описание продукта
Описание продукта
Торцевая заглушка с болтами и уплотнительной лентой.
  • Огнестойкий кабельный канал для настенного монтажа
  • Огнестойкий кабельный канал для потолочного монтажа
  • Класс огнестойкости I 120
  • Класс огнестойкости E90
Технические данные

Размеры

Высота 185 mm
Длина 60 mm
Изолирующий материал Легкий стекловолоконный бетон
Исполнение Слева/справа
Класс огнестойкости I — кабельный канал 120
Класс огнестойкости Е — повышение живучести конструкции 90
Количество сторон, подвергаемых обработке пламенем 3
Материал Стекловолоконный легкий бетон
Оболочка без
Размер Н 185 mm
Размер 106x260
Размер B 380 mm
Размер A 60 mm
Размер L 60 mm
Цвет серый
Ширина 380 mm
Все виды

Все виды

Типы Размер B Размер Н Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BSK-E121026 380 mm 185 mm серый 7215278
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BSK-E121026 / 7215278 , 0.19MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности BSK-E121026 / 7215278 , 2.00MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.