Указание: Этот товар снят с производства.

Торцевая заглушка кабельного канала

Артикул, номер 7403980 | EAN 4012195098829

28 mm
Описание продукта
Описание продукта
Торцевая заглушка для кабельного канала скрытой установки в стяжке (EUK).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Высота канала мин. 28 mm
Материал Сталь
Область применения Скрытая установка в стяжке
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Размер 190x27mm
Серия продукции Система каналов EÜK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Ширина короба мин. 190 mm

Размеры

Высота 28 mm
Размер a 190 mm
Размер h 27 mm
Ширина 190 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SES 19027 190 mm 28 mm 7403980
1 Штук
SES 25027 250 mm 28 mm 7404002
1 Штук
SES 35027 350 mm 28 mm 7404014
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SES 19027 / 7403980 , 0.14MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SES 19027 / 7403980 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия SES 19027 / 7403980 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SES 19027 / 7403980 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, EÜK , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.