Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаТорцевая заглушка для кабельного канала скрытой установки в стяжке (EUK).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Высота канала мин. 28 mm Материал Сталь Область применения Скрытая установка в стяжке Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Размер 250x27mm Серия продукции Система каналов EÜK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ширина короба мин. 250 mm Размеры
Высота 28 mm Размер a 250 mm Размер h 27 mm Ширина 250 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SES 25027 / 7404002 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС SES 25027 / 7404002 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SES 25027 / 7404002 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SES 25027 / 7404002 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SES 25027 / 7404002 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, EÜK , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 3 , 76.05MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.