Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаТорцевая заглушка для кабельного канала скрытой установки в стяжке (EUK).
-
- Технические данные
-
Размеры
Высота 48 mm Высота канала мин. 48 mm Материал Сталь Область применения Скрытая установка в стяжке Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Размер 190x47mm Размер a 190 mm Размер h 47 mm Ширина 190 mm Ширина короба мин. 190 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SES 19047 / 7403988 , 0.14MB , pdfДекларация соответствия ЕС SES 19047 / 7403988 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия SES 19047 / 7403988 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SES 19047 / 7403988 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, EÜK , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 3 , 76.05MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.