Указание: Этот товар снят с производства.

Торцевая заглушка кабельного канала

Артикул, номер 7404010 | EAN 4012195098911

48 mm
Описание продукта
Описание продукта
Торцевая заглушка для кабельного канала скрытой установки в стяжке (EUK).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Размеры

Высота 48 mm
Высота канала мин. 48 mm
Материал Сталь
Область применения Скрытая установка в стяжке
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Размер 250x47mm
Размер a 250 mm
Размер h 47 mm
Ширина 250 mm
Ширина короба мин. 250 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SES 19047 190 mm 48 mm 7403988
1 Штук
SES 25047 250 mm 48 mm 7404010
1 Штук
SES 35047 350 mm 48 mm 7404022
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SES 25047 / 7404010 , 0.14MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SES 25047 / 7404010 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия SES 25047 / 7404010 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SES 25047 / 7404010 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, EÜK , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.