- Описание продукта
-
Описание продуктаПрофильная рейка TP c крепежным крючком для безвинтового крепления к проволочным лоткам.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид перфорации без Исполнение Одинарный профиль Материал Сталь Отделяемый нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 300mm С зубцами нет Серия продукции Серия TP Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 2 mm Форма профиля Плоский профиль Цвет цинковый Размеры
Высота 20 mm Длина 300 mm Ширина 60 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,9439 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,9439 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TPSG 300L FS / 6366542 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС TPSG 300L FS / 6366542 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании TPSG 300L FS / 6366542 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия TPSG 300L FS / 6366542 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия TPSG 300L FS / 6366542 , 0.09MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Защитный колпачок