TP-профиль FS

Артикул, номер 6366090 | EAN 4012196079032

2 mm
Описание продукта
Описание продукта
Профильная рейка TP c крепежным крючком для безвинтового крепления к проволочным лоткам.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Профиль TP в качестве подвесной стойки и кронштейн
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид перфорации без
Исполнение Одинарный профиль
Материал Сталь
Отделяемый нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 3000mm
С зубцами нет
Серия продукции Серия TP
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 2 mm
Форма профиля Плоский профиль
Цвет цинковый

Размеры

Высота 20 mm
Длина 3000 mm
Ширина 60 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 9,6931 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,6931 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TPSG 3000 FS 3000 mm 2 mm 6366090
1 Штук
TPSG 150L FS 150 mm 2 mm 6366533
1 Штук
TPSG 200L FS 200 mm 2 mm 6366536
1 Штук
TPSG 250L FS 250 mm 2 mm 6366539
1 Штук
TPSG 300L FS 300 mm 2 mm 6366542
1 Штук
TPSG 400L FS 400 mm 2 mm 6366545
1 Штук
TPSG 500L FS 500 mm 2 mm 6366548
1 Штук
TPSG 600L FS 600 mm 2 mm 6366551
1 Штук
TPSG 700L FS 700 mm 2 mm 6366554
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Защитный колпачок Защитный колпачок TPS KS OR 6364625
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация TPSG 3000 FS / 6366090 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС TPSG 3000 FS / 6366090 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании TPSG 3000 FS / 6366090 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия TPSG 3000 FS / 6366090 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TPSG 3000 FS / 6366090 , 0.12MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить

TPSG 3000 FS / 6366090
Загрузить