- Описание продукта
-
Описание продуктаЦентральный потолочный подвес, в комплект поставки входит фиксатор для подвеса проволочного лотка.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр отверстия 11 mm для ширины макс. 470 mm для ширины мин. 470 Исполнение Навесной Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для метрического стержня с резьбой 10 Подходит для проволочного лотка да Размер B470mm Регулируемый нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 18 mm Длина 35 mm Размер B 470 mm Ширина 470 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,416 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,416 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GMS 470 FS / 6015406 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС GMS 470 FS / 6015406 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия GMS 470 FS / 6015406 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GMS 470 FS / 6015406 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский