Траверса для резьбового стержня FS

Артикул, номер 6015408 | EAN 4012196941117

35 mm
11 mm
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Центральный потолочный подвес, в комплект поставки входит фиксатор для подвеса проволочного лотка.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 55 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 105 мм
  • Удобная для монтажа конструкция
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр отверстия 11 mm
для ширины макс. 570 mm
для ширины мин. 570
Исполнение Навесной
Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для метрического стержня с резьбой 10
Подходит для проволочного лотка да
Размер B570mm
Регулируемый нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 18 mm
Длина 35 mm
Размер B 570 mm
Ширина 570 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,5559 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,5559 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Диаметр отверстия Размер B Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GMS 170 FS 35 mm 170 mm 11 mm 170 mm цинковый 6015400
25 Штук
GMS 270 FS 35 mm 270 mm 11 mm 270 mm цинковый 6015402
25 Штук
GMS 370 FS 35 mm 370 mm 11 mm 370 mm цинковый 6015404
25 Штук
GMS 470 FS 35 mm 470 mm 11 mm 470 mm цинковый 6015406
10 Штук
GMS 570 FS 35 mm 570 mm 11 mm 570 mm цинковый 6015408
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GMS 570 FS / 6015408 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GMS 570 FS / 6015408 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GMS 570 FS / 6015408 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GMS 570 FS / 6015408 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

GMS 570 FS / 6015408
Загрузить