Траверса FT

Артикул, номер 6348874 | EAN 4012196340217

6348874 / KU 3 FT
130 mm
40 mm
100 mm
Описание продукта
Описание продукта
Траверса для стоек US 3.

Траверсу можно установить на U-образной стойке US 3 фиксированной длины.

В комплекте с соответствующим крепежным материалом.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • U-образная стойка
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Винтовая верхняя пластина
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для крепления консолей нет
Подходит для потолочного крепления да
Подходит для форм профиля U-образный профиль
Размер 130x40x100
Серия продукции Серия US 3
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 100 mm
Длина 130 mm
Ширина 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,0373 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0373 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KU 3 FT 130 mm 40 mm 100 mm 6348874
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KU 3 FT / 6348874 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KU 3 FT / 6348874 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия KU 3 FT / 6348874 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KU 3 FT / 6348874 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить

KU 3 FT / 6348874
Загрузить