- Описание продукта
-
Описание продуктаТраверса для малых нагрузок для стойки US 7.
Крепежный материал (2 винта с шестигранной головкой SKS 12x100) заказывается отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Винтовая верхняя пластина Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подходит для крепления консолей нет Подходит для потолочного крепления да Подходит для форм профиля U-образный профиль Размер 200x100 Серия продукции Серия US 7 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 121,5 mm Длина 200 mm Ширина 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,337 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,337 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KU 7 FT / 6349102 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС KU 7 FT / 6349102 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия KU 7 FT / 6349102 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KU 7 FT / 6349102 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Казахстан - Русский