Траверса регулируемая А2

Артикул, номер 6348884 | EAN 4012195706038

6348884 / KU 3 V A2
140 mm
40 mm
120 mm
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемая траверса для монтажа на стойках US 3 и на профильных рейках типа AML3518/AMS3518, а также CML3518/CMS3518.


Траверсу можно установить на U-образных стойках US 3 фиксированной длины или на профильных рейках тип AML3518/AMS3518, а также тип CML3518/CMS3518. Макс. величина угла с одной стороны составляет 20°.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Винтовая верхняя пластина
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для крепления консолей нет
Подходит для потолочного крепления да
Подходит для форм профиля U-образный профиль
Размер 140x120x40
Серия продукции Серия US 3
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 120 mm
Длина 140 mm
Ширина 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,1357 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,1357 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KU 3 V A2 140 mm 40 mm 120 mm 6348884
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KU 3 V A2 / 6348884 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KU 3 V A2 / 6348884 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия KU 3 V A2 / 6348884 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KU 3 V A2 / 6348884 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить

KU 3 V A2 / 6348884
Загрузить