- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемая траверса для стойки US 7.
Крепежный материал (2 болта SKS 12x80 с шестигранной головкой и распорку DSK 45) необходимо заказать отдельно. Максимальная установка величины угла составляет 30° с одной стороны.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Винтовая верхняя пластина Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подходит для крепления консолей нет Подходит для потолочного крепления да Подходит для форм профиля U-образный профиль Размер 200x100 Серия продукции Серия US 7 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 30 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 136,5 mm Длина 200 mm Ширина 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,4136 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,4136 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KU 7 VQP FT / 6349153 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС KU 7 VQP FT / 6349153 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия KU 7 VQP FT / 6349153 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KU 7 VQP FT / 6349153 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Казахстан - Русский