Траверса US 5

Артикул, номер 6348904 | EAN 4012196168910

6348904 / KUS 5 FT
140 mm
75 mm
104 mm
Описание продукта
Описание продукта
Траверса для стоек US 5. В комбинации со стойкой US 5 можно изготовить на месте подвесные стойки любой длины. Также пригодна для фиксации кабельных лотков лестничного типа SLM 50.

Траверса может монтироваться на U-образной стойке фиксированной длины типа US 5. При монтаже траверсы применяется распорка типа DSK 45.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Винтовая верхняя пластина
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции да
Подходит для крепления консолей нет
Подходит для потолочного крепления да
Подходит для форм профиля U-образный профиль
Размер 140x75x104
Серия продукции Серия US 5
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 104 mm
Длина 140 mm
Ширина 75 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,4113 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,4113 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KUS 5 FT 140 mm 75 mm 104 mm 6348904
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KUS 5 FT / 6348904 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KUS 5 FT / 6348904 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия KUS 5 FT / 6348904 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KUS 5 FT / 6348904 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить

KUS 5 FT / 6348904
Загрузить