- Описание продукта
-
Описание продуктаТраверса для больших нагрузок для стоек US 7.
Крепежный материал (2 болта с полукруглой головкой FRS 12x25) заказывается отдельно
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Винтовая верхняя пластина Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Подходит для крепления консолей нет Подходит для потолочного крепления да Подходит для форм профиля U-образный профиль Размер 200x100 Серия продукции Серия US 7 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 105 mm Длина 200 mm Ширина 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 7,7785 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,7785 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KUS 7 A2 / 6349277 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС KUS 7 A2 / 6349277 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия KUS 7 A2 / 6349277 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KUS 7 A2 / 6349277 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Казахстан - Русский