Треножный штатив isFang

Артикул, номер 5408966 | EAN 4012195802433

40 mm
Описание продукта
Описание продукта
• безболтовая установка отдельно стоящих молниеприемных мачт и изолированных молниеприемных мачт диаметром 40 мм;
• возможно крепление провода isCon®;
• максимальный наклон кровли 5 градусов;
• с перемычкой для быстрого крепления круглого проводника Rd 8-10; 
• бетонные основания и резьбовые стержни необходимо заказать отдельно.
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр 1000 mm
Исполнение Штатив
Материал Алюминий
Размер 1,25x1,35m
Серия продукции ISCON
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Установка молниеприемного стержня Надежность.

Размеры

Высота 885 mm
Длина 600 mm
Размер Н 885 mm
Размер B 1000 mm
Размер d мин. 40 mm
Размер L 600 mm
Ширина 1000 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 18,7716 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 18,7716 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер B Размер d мин. Размер Н Размер L Материал Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
isFang 3B-100 AL 1000 mm 40 mm 885 mm 600 mm Алюминий 5408966
1 Штук
isFang 3B-150 AL 1500 mm 40 mm 1275 mm 900 mm Алюминий 5408967
1 Штук
isFang 3B-100 1000 mm 40 mm 885 mm 600 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) 5408968
1 Штук
isFang 3B-150 1500 mm 40 mm 1275 mm 900 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) 5408969
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация isFang 3B-100 AL / 5408966 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС isFang 3B-100 AL / 5408966 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия isFang 3B-100 AL / 5408966 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия isFang 3B-100 AL / 5408966 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков BET test certificate, isFang air-termination rod stand 3B , 0.11MB , pdf

isFang 3B-100 AL / 5408966
Загрузить