- Описание продукта
-
Описание продукта• безболтовая установка отдельно стоящих молниеприемных мачт и изолированных молниеприемных мачт диаметром 40 мм;
• возможно крепление провода isCon®;
• максимальный наклон кровли 5 градусов;
• с перемычкой для быстрого крепления круглого проводника Rd 8-10;
• бетонные основания и резьбовые стержни необходимо заказать отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр 1000 mm Исполнение Штатив Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Размер 1,25x1,35m Серия продукции ISCON Соответствует требованиям Директивы ROHS да Установка молниеприемного стержня Надежность. Размеры
Высота 885 mm Длина 600 mm Размер Н 885 mm Размер B 1000 mm Размер d мин. 40 mm Размер L 600 mm Ширина 1000 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 29,9954 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 29,9954 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация isFang 3B-100 / 5408968 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС isFang 3B-100 / 5408968 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия isFang 3B-100 / 5408968 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия isFang 3B-100 / 5408968 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков BET test certificate, isFang air-termination rod stand 3B , 0.11MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, isFang tripod , 0.18MB , pdfИнструкции по монтажу Extended mounting instructions, long isCon® , 6.15MB , pdf
Казахстан - Русский