- Описание продукта
-
Описание продукта• безболтовая установка отдельно стоящих молниеприемных мачт и изолированных молниеприемных мачт диаметром 40 мм;
• возможно крепление провода isCon®;
• максимальный наклон кровли 5 градусов;
• с перемычкой для быстрого крепления круглого проводника Rd 8-10;
• бетонные основания и резьбовые стержни необходимо заказать отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр 1500 mm Исполнение Штатив Материал Алюминий Размер 1,65x1,85m Серия продукции ISCON Соответствует требованиям Директивы ROHS да Установка молниеприемного стержня Надежность. Размеры
Высота 1275 mm Длина 900 mm Размер Н 1275 mm Размер B 1500 mm Размер d мин. 40 mm Размер L 900 mm Ширина 1500 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 27,3315 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 27,3315 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация isFang 3B-150 AL / 5408967 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС isFang 3B-150 AL / 5408967 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия isFang 3B-150 AL / 5408967 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия isFang 3B-150 AL / 5408967 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков BET test certificate, isFang air-termination rod stand 3B , 0.11MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, isFang tripod , 0.18MB , pdfИнструкции по монтажу Extended mounting instructions, long isCon® , 6.15MB , pdf
Казахстан - Русский