- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышки в форме треугольника для монтажа на листовых лотках, лотках лестничного типа и для больших расстояний. Крепление осуществляется при помощи саморезов.
Болты не входят в комплект поставки.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления навинчиваемый Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер 500x3000x2mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 2 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 85 mm Длина 3000 mm Размер Н 85 mm Размер B 500 mm Размер L 3000 mm Ширина 500 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 23,8838 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 23,8838 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WDRLU DF1116 5FT / 6227267 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfБрошюра Wide span systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС WDRLU DF1116 5FT / 6227267 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WDRLU DF1116 5FT / 6227267 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WDRLU DF1116 5FT / 6227267 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия WDRLU DF1116 5FT / 6227267 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский