Трос-перемычка

Артикул, номер 5331008 | EAN 4012195885573

Описание продукта
Описание продукта
• С алюминиевыми кабельными наконечниками
• Из гибкого изолированного медного провода 16 мм²
• Оболочка: черная, хлорированная каучуковая смесь EM5
• С монтажным отверстием Ø 10,5 мм
• С 2 монтажными отверстиями Ø 6,5 мм
• Подходит для использования снаружи и в помещениях
• Температурный диапазон от -25 до +80 °C (в подвижном состоянии) и от -40 до +80 °C (в неподвижном состоянии)
• УФ-устойчивый



  • Испытано током молнии
Технические данные

Технические характеристики

Аксессуары да
Запасная деталь нет
Материал Медь
Размер 200mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный

Размеры

Длина 200 mm
Размер L 200 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
853 200 200 mm 5331008
10 Штук
853 300 300 mm 5331013
10 Штук
853 400 400 mm 5331017
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 853 200 / 5331008 , 0.14MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 853 200 / 5331008 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия 853 200 / 5331008 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 853 200 / 5331008 , 0.13MB , pdf

853 200 / 5331008
Загрузить