- Описание продукта
-
Описание продукта• С алюминиевыми кабельными наконечниками
• Из гибкого изолированного медного провода 16 мм²
• Оболочка: черная, хлорированная каучуковая смесь EM5
• С монтажным отверстием Ø 10,5 мм
• С 2 монтажными отверстиями Ø 6,5 мм
• Подходит для использования снаружи и в помещениях
• Температурный диапазон от -25 до +80 °C (в подвижном состоянии) и от -40 до +80 °C (в неподвижном состоянии)
• УФ-устойчивый
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Аксессуары да Запасная деталь нет Материал Медь Размер 400mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный Размеры
Длина 400 mm Размер L 400 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 853 400 / 5331017 , 0.14MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 853 400 / 5331017 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 853 400 / 5331017 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 853 400 / 5331017 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский