Труба Quick-Pipe®, светло-серая

Артикул, номер 2153939 | EAN 4012195025153

2000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Открытая труба Quick-Pipe® из пластмассы для наружной прокладки кабелей и проводов в помещении и снаружи в защищенной области. Монтаж на стене и на потолке помощью зажима Quick, proQuick и клеммного зажима Multi-Quick. Закрытие и открытие без инструментов благодаря повороту зажима. Возможно применение в диапазоне температур от -25° до +60° C.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Степень защиты IP 44
  • Резьба метрическая
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Бетонная конструкция нет
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -25 °C
Материал Поливинилхлорид
Напольный монтаж (бесшовный пол) нет
Наружный монтаж да
Не содержит галогенов нет
Огнестойкое исполнение нет
Размер M32
Размер M32
С муфтой нет
Серия продукции Пластиковая труба Quick-Pipe
Скрытый монтаж нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Станки и установка оборудования да
Установка на деревянном покрытии да
Установка на земле нет
Установка на открытом воздухе нет
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Длина 2000 mm
Размер C 17 mm
Размер D 32 mm
Размер t 1,7 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,46 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,46 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Размер Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2953 M16 LGR 2000 mm M16 2153904
50 м
2953 M20 LGR 2000 mm M20 2153912
40 м
2953 M25 LGR 2000 mm M25 2153920
30 м
2953 M32 LGR 2000 mm M32 2153939
20 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Соединительная муфта для трубы Quick-Pipe®, светло-серая Соединительная муфта для трубы Quick-Pipe®, светло-серая 3000 MMS M32 LGR 2154087
10 Штук
Угловая секция Quick-Pipe® 90°, светло-серая Угловая секция Quick-Pipe® 90°, светло-серая 3000 BMS M32 LGR 2154058
5 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Зажим Quick, светло-серый Зажим Quick, светло-серый 2955 M32 2149022
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2953 M32 LGR / 2153939 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2953 M32 LGR / 2153939 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании 2953 M32 LGR / 2153939 , 0.10MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2953 M32 LGR / 2153939 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2953 M32 LGR / 2153939 , 0.12MB , pdf

2953 M32 LGR / 2153939
Загрузить