Трубная скоба

Артикул, номер 5102111 | EAN 4012195399971

Сталь
Описание продукта
Описание продукта
• DIN 48818, форма D;

• с крепежным отверстием Ø 11 мм;

• с 2 шестигранными болтами M8 x 20 (4 дюйма = M10);

• с 2 шестигранными гайками M8 (4 дюйма = M10).


  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

биметаллический соединитель нет
взрывозащищённый нет
Встроенная направляющая круглого провода нет
диаметром 1
Диапазон зажима мин. 33,7 mm
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Присоединительное отверстие 11 mm
Размер 1"
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Размер d мин. 33,7 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,5774 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5774 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы диаметром Материал Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
303 DIN-3/8 3/8 Сталь 5102057
5 Штук
303 DIN-1/2 1/2 Сталь 5102073
5 Штук
303 DIN-3/4 3/4 Сталь 5102081
5 Штук
303 DIN-1 1 Сталь 5102111
5 Штук
303 DIN-1 1/4 11/4 Сталь 5102138
5 Штук
303 DIN-1 1/2 11/2 Сталь 5102154
5 Штук
303 DIN-2 2 Сталь 5102197
5 Штук
303 DIN-2 1/2 21/2 Сталь 5102219
10 Штук
303 DIN-3 3 Сталь 5102235
10 Штук
303 DIN-3 1/2 31/2 Сталь 5102251
10 Штук
303 DIN-4 4 Сталь 5102278
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 303 DIN-1 / 5102111 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 303 DIN-1 / 5102111 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 303 DIN-1 / 5102111 , 0.27MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 303 DIN-1 / 5102111 , 0.12MB , pdf

303 DIN-1 / 5102111
Загрузить