- Описание продукта
-
Описание продукта• DIN 48818, форма D;
• с крепежным отверстием Ø 11 мм;
• с 2 шестигранными болтами M8 x 20 (4 дюйма = M10);
• с 2 шестигранными гайками M8 (4 дюйма = M10).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
биметаллический соединитель нет взрывозащищённый нет Встроенная направляющая круглого провода нет диаметром 3/4 Диапазон зажима мин. 26,9 mm Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Присоединительное отверстие 11 mm Размер 3/4" Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер d мин. 26,9 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,5279 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5279 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 303 DIN-3/4 / 5102081 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 303 DIN-3/4 / 5102081 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 303 DIN-3/4 / 5102081 , 0.27MB , pdfRoHS Декларация соответствия 303 DIN-3/4 / 5102081 , 0.28MB , pdf
Казахстан - Русский