Угловая секция 45° 110 FS

Артикул, номер 7000634 | EAN 4012196818594

Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Высота 4 in
Высота 110 mm
Изгиб (угол) 45°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x100
Размер B 100 mm
Размер R 50 mm
Схема расположения отверстий NATO нет
Цвет цинковый
Ширина 4 in
Ширина 100 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB 45 110 FS 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7000634
1 Штук
RB 45 120 FS 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом - 7000650
1 Штук
RB 45 130 FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом - 7000677
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RB 45 110 FS / 7000634 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB 45 110 FS / 7000634 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RB 45 110 FS / 7000634 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB 45 110 FS / 7000634 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RB 45 110 FS / 7000634
Загрузить