Угловая секция 45° 110 FS

Артикул, номер 6036310 | EAN 4012197345709

Сталь
оцинкован конвейерным методом
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Угловая секция 45° для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 110 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно использовать в помещении. Крепежный материал заказывается отдельно.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы на винтах/на зажимах
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Изгиб (угол) 45°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Модель Жесткая угловая секция
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x600
Рекомендованное количество винтов 24 St.
С крышкой нет
Серия продукции Серия MKSM, Серия MKS, Серия SKSM, Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 1 mm
Толщина материала пластины дна 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 600 mm
Ширина 600 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 9,9336 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,9336 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB 45 110 FS 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6036300
1 Штук
RB 45 120 FS 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6036302
1 Штук
RB 45 130 FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6036304
1 Штук
RB 45 140 FS 400 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6036306
1 Штук
RB 45 150 FS 500 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6036308
1 Штук
RB 45 160 FS 600 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6036310
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка угловой секции 45° FS Крышка угловой секции 45° FS RBD 45 600 FS 6036412
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 DOP A2 6035998
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RB 45 160 FS / 6036310 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB 45 160 FS / 6036310 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RB 45 160 FS / 6036310 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RB 45 160 FS / 6036310 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB 45 160 FS / 6036310 , 0.13MB , pdf

RB 45 160 FS / 6036310
Загрузить