Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036010 / Угловая секция 45° 35 FT

Угловая секция 45° 35 FT

Артикул, номер 7065116 | EAN 4012196990740

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 35 мм.

Угловой соединитель WKV 35 предназначен для секций 90°, и его адаптируют к 45° в месте установки. Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.

В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Изгиб (угол) 45°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Модель Жесткая угловая секция
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 35x100
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет

Размеры

Высота 1 in
Высота 35 mm
Размер B 100 mm
Размер R 50 mm
Ширина 4 in
Ширина 100 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB 45 310 FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 7065116
1 Штук
RB 45 315 FT 150 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 7065167
1 Штук
RB 45 320 FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 7065213
1 Штук
RB 45 330 FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 7065310
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RB 45 310 FT / 7065116 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB 45 310 FT / 7065116 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RB 45 310 FT / 7065116 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RB 45 310 FT / 7065116 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB 45 310 FT / 7065116 , 0.12MB , pdf

RB 45 310 FT / 7065116
Загрузить