Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6036014 / Угловая секция 45° 35 FT
- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 35 мм.
Угловой соединитель WKV 35 предназначен для секций 90°, и его адаптируют к 45° в месте установки. Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.
В комплекте с соответствующими крепежными элементами.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Диапазон рабочих температур макс. 120 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Изгиб (угол) 45° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Соединитель в комплекте Материал Сталь Модель Жесткая угловая секция Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 35x300 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Размеры
Высота 1 in Высота 35 mm Размер B 300 mm Размер R 50 mm Ширина 12 in Ширина 300 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RB 45 330 FT / 7065310 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RB 45 330 FT / 7065310 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RB 45 330 FT / 7065310 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RB 45 330 FT / 7065310 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RB 45 330 FT / 7065310 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf