Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036010 / Угловая секция 45° 35 FT

Угловая секция 45° 35 FT

Артикул, номер 7065167 | EAN 4012196926893

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 35 мм.

Угловой соединитель WKV 35 предназначен для секций 90°, и его адаптируют к 45° в месте установки. Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.

В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Изгиб (угол) 45°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Модель Жесткая угловая секция
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 35x150
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет

Размеры

Высота 35 mm
Высота 1 in
Размер B 150 mm
Размер R 50 mm
Ширина 150 mm
Ширина 6 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB 45 310 FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 7065116
1 Штук
RB 45 315 FT 150 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 7065167
1 Штук
RB 45 320 FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 7065213
1 Штук
RB 45 330 FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 7065310
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RB 45 315 FT / 7065167 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB 45 315 FT / 7065167 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RB 45 315 FT / 7065167 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RB 45 315 FT / 7065167 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB 45 315 FT / 7065167 , 0.12MB , pdf

RB 45 315 FT / 7065167
Загрузить