Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаНеперфорированная горизонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Высота 60 mm Высота 2 in Изгиб (угол) 45° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Размер 60x600 Размер B 600 mm Размер R 150 mm Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 1,5 mm Ширина 24 in Ширина 600 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RBU 45 660 A2 / 7133251 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RBU 45 660 A2 / 7133251 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RBU 45 660 A2 / 7133251 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RBU 45 660 A2 / 7133251 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Screw-on cable tray systems , 9.41MB , pdf