- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. Угловой соединитель WKV 60 предназначен для секций 90°, и его адаптируют к 45° в месте установки.
В комплекте с соответствующими крепежными элементами.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 45° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Модель Жесткая угловая секция Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 60x100 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 0,7 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Размер B 100 mm Ширина 100 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RBL 45 610 FS RU / 6043682 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RBL 45 610 FS RU / 6043682 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RBL 45 610 FS RU / 6043682 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия RBL 45 610 FS RU / 6043682 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский