Угловая секция 45° 60 FS

Артикул, номер 6043688 | EAN 4012196625970

Сталь
оцинкован конвейерным методом
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. Угловой соединитель WKV 60 предназначен для секций 90°, и его адаптируют к 45° в месте установки.

В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 45°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Модель Жесткая угловая секция
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x400
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 0,7 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Размер B 400 mm
Ширина 400 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBL 45 610 FS RU 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6043682
1 Штук
RBL 45 615 FS RU 150 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6043683
1 Штук
RBL 45 620 FS RU 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6043684
1 Штук
RBL 45 630 FS RU 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6043686
1 Штук
RBL 45 640 FS RU 400 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6043688
1 Штук
RBL 45 650 FS RU 500 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6043690
1 Штук
RBL 45 660 FS RU 600 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6043692
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBL 45 640 FS RU / 6043688 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBL 45 640 FS RU / 6043688 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RBL 45 640 FS RU / 6043688 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBL 45 640 FS RU / 6043688 , 0.13MB , pdf

RBL 45 640 FS RU / 6043688
Загрузить