Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036202 / Угловая секция 45° 85 FS

Угловая секция 45° 85 FS

Артикул, номер 7000499 | EAN 4012196818471

Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. Угловой соединитель WKV 85 предназначен для секций 90°, и его адаптируют к 45° в месте установки.

В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 45°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 85x200
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет

Размеры

Высота 3 in
Высота 85 mm
Размер B 200 mm
Размер R 50 mm
Ширина 200 mm
Ширина 8 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB 45 810 FS 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 7000472
1 Штук
RB 45 820 FS 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 7000499
1 Штук
RB 45 830 FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 7000510
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RB 45 820 FS / 7000499 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB 45 820 FS / 7000499 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RB 45 820 FS / 7000499 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB 45 820 FS / 7000499 , 0.12MB , pdf

RB 45 820 FS / 7000499
Загрузить