Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6036200 / Угловая секция 45° 85 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. Угловой соединитель WKV 85 предназначен для секций 90°, и его адаптируют к 45° в месте установки.
В комплекте с соответствующими крепежными элементами.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 45° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Соединитель в комплекте Материал Сталь Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 85x100 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Размеры
Высота 85 mm Высота 3 in Размер B 100 mm Размер R 50 mm Ширина 100 mm Ширина 4 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RB 45 810 FS / 7000472 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RB 45 810 FS / 7000472 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RB 45 810 FS / 7000472 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RB 45 810 FS / 7000472 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf