Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036204 / Угловая секция 45° 85 FS

Угловая секция 45° 85 FS

Артикул, номер 7000510 | EAN 4012196818532

Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. Угловой соединитель WKV 85 предназначен для секций 90°, и его адаптируют к 45° в месте установки.

В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 45°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 85x300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет

Размеры

Высота 3 in
Высота 85 mm
Размер B 300 mm
Размер R 50 mm
Ширина 12 in
Ширина 300 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB 45 810 FS 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 7000472
1 Штук
RB 45 820 FS 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 7000499
1 Штук
RB 45 830 FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 7000510
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RB 45 830 FS / 7000510 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB 45 830 FS / 7000510 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RB 45 830 FS / 7000510 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB 45 830 FS / 7000510 , 0.12MB , pdf

RB 45 830 FS / 7000510
Загрузить