Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6036236 / Угловая секция 45° 85 FT
- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.
Детали крепления заказывается отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 45° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 85x400 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Размеры
Высота 85 mm Высота 3 in Размер B 400 mm Размер R 150 mm Ширина 400 mm Ширина 16 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RB 45 840 FT / 7067402 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RB 45 840 FT / 7067402 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RB 45 840 FT / 7067402 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RB 45 840 FT / 7067402 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F