Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036238 / Угловая секция 45° 85 FT

Угловая секция 45° 85 FT

Артикул, номер 7067496 | EAN 4012196225255

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.

Детали крепления заказывается отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 45°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 85x500
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет

Размеры

Высота 3 in
Высота 85 mm
Размер B 500 mm
Размер R 150 mm
Ширина 500 mm
Ширина 20 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB 45 840 FT 400 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 7067402
1 Штук
RB 45 850 FT 500 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 7067496
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RB 45 850 FT / 7067496 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB 45 850 FT / 7067496 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RB 45 850 FT / 7067496 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB 45 850 FT / 7067496 , 0.12MB , pdf

RB 45 850 FT / 7067496
Загрузить